NDLP30BL/GN
Artikelnummer:103009740

Produktmerkmale
- klein mit Beleuchtung
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNDLP30BL/GN
Artikelnummer (Bestellnummer)103009740
EAN (European Article Number)4030661469256
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM Nummer, Version 7.0EC000221
ETIM Nummer, Version 6.0EC000221
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontagePilzschlagtaster
BauformBeleuchtetRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff des FrontringABS, verchromt
Werkstoff des DichtungsbalgesSilikon
Farbe des Bedienteilsgrün
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Dichtungsbalgesblau
Bruttogewicht36g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BeleuchtbarJa
BefestigungsflanschJa
Tastend möglich Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des Drucktasters2N
Betätigungshub, minimum4mm
Betätigungshub, maximum5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe20mm
Durchmesser des Bedienkopfes30mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur-28 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.11.2026, 03:03