NDP50GR/WS
Artikelnummer:101163580

Produktmerkmale
- groß ohne Rastung
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNDP50GR/WS
Artikelnummer (Bestellnummer)101163580
EAN (European Article Number)4030661466521
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontagePilzschlagtaster
BauformGroßRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BedienteilsABS
Werkstoff des FrontringABS, verchromt
Werkstoff des DichtungsbalgesSilikon
Farbe des Bedienteilsweiß
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Dichtungsbalgesschwarz
Bruttogewicht50g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BefestigungsflanschJa
Vollisolation Ja
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum3
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des Drucktasters2N
Betätigungshub, minimum4mm
Betätigungshub, maximum5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe45mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement
Durchmesser des Bedienkopfes50mm
Durchmesser des Frontringes44,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch EFM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.11.2026, 19:03