NDRR50GR/RT
Artikelnummer:101163594

Produktmerkmale
- NOT-HALT Schlagtaster
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNDRR50GR/RT
Artikelnummer (Bestellnummer)101163594
EAN (European Article Number)4030661477053
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
AusführungFrontplattenmontageNot-Halt Schlagtaster
BauformExterner Sprungmechanismus
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BedienteilsABS
Werkstoff des FrontringABS, verchromt
Werkstoff des DichtungsbalgesSilikon
Farbe des Bedienteilsrot
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Dichtungsbalgesschwarz
Bruttogewicht50g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
NOT-HALT-TasterJa
BefestigungsflanschJa
SicherheitsfunktionenJa
Sprungmechanismus externJa
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Mechanische Daten
MontageanweisungDas Entriegelungssymbol sollte nach oben zeigen.
EntriegelungZug-Entriegelung
Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster100.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des Drucktasters25N
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe45mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement
Durchmesser des Bedienkopfes50mm
Durchmesser des Frontringes44,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69IP69K
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des NOT-HALT, maximum600/h
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch ELM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 08:39