NDRZ50GR/RT-2905-1
Artikelnummer:103011811

Produktmerkmale
- NOT-HALT Schlagtaster
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNDRZ50GR/RT-2905-1
Artikelnummer (Bestellnummer)103011811
EAN (European Article Number)4030661480114
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
AusführungFrontplattenmontageNot-Halt Schlagtaster
BauformIntegrierter Sprungmechanismus
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BedienteilsABS
Werkstoff des FrontringABS, verchromt
Werkstoff des DichtungsbalgesSilikon
Farbe des Bedienteilsrot
Farbe des Frontringesgelb
Farbe des Dichtungsbalgesschwarz
Bruttogewicht30g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
NOT-HALT-TasterJa
BefestigungsflanschJa
SicherheitsfunktionenJa
Sprungmechanismus integriertJa
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum3
Mechanische Daten
MontageanweisungDas Entriegelungssymbol sollte nach oben zeigen.
EntriegelungZug-Entriegelung
Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster100.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des Drucktasters25N
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe45mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement
Durchmesser des Bedienkopfes50mm
Durchmesser des Frontringes44,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69IP69K
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des NOT-HALT, maximum600/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.09.2026, 09:23