NDTBL/WS/109D
Artikelnummer:103034295

Produktmerkmale
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNDTBL/WS/109D
Artikelnummer (Bestellnummer)103034295
EAN (European Article Number)4030661535098
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM Nummer, Version 7.0EC000221
ETIM Nummer, Version 6.0EC000221
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch EFM
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungDrucktasterFrontplattenmontage
BauformRundTastend
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BedienteilsABS
Werkstoff des FrontringABS, verchromt
Farbe des Bedienteilsweiß
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Dichtungsbalgesblau
Bruttogewicht25g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Mit Symbol BeschriftungJa
BefestigungsflanschJa
Tastend möglich Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum3
Mechanische Daten
Entriegelungohne
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Symbol Beschriftung Nummer109
Ausführung der BeschriftungDruck
Typische Betätigungskraft des Drucktasters1,5N
Betätigungshub, minimum4mm
Betätigungshub, maximum5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe11mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Durchmesser der Tastfläche27mm
Durchmesser des Frontringes44,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.11.2026, 02:12