NHSNH40
Artikelnummer:101185097

Produktmerkmale
- Hauptschalter 16A - 63A
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNHSNH40
Artikelnummer (Bestellnummer)101185097
EAN (European Article Number)4030661476889
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-14-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-14-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-14-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC000216
ETIM Nummer, Version 6.0EC000216
Allgemeine Daten
VorschriftenANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageHauptschalter 40 A
BauformGroßes BezeichnungsschildRundVerstärkungsplatte
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Knebellang
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BezeichnungsschildEdelstahl (V4A)
Werkstoff des BügelsEdelstahl (V4A)
Werkstoff des FrontringABS, verchromt
Werkstoff des KnebelABS
Farbe des Bezeichnungsschildesgelb
Farbe des Bügelssilber
Farbe des Kontaktelementesschwarz
Farbe des Frontringessilber
Farbe der Befestigungsplattesilber
Farbe des Knebelsrot
Farbe des Dichtungsbalgesschwarz
Bruttogewicht650g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Nullstellung abschließbar Ja
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Schaltstellungen1
Anzahl der Hauptkontakte3
Mechanische Daten
EntriegelungDreh-Entriegelung
Raststellungrechts
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Schaltwinkel, rechts90°
BefestigungSchrauben
Anzugsdrehmoment der Schraube1,6Nm
Montageposition Hauptkontakte0°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0,75 mm², flexibel1 mm², starr
Anschlussquerschnitt, maximum6 mm², flexibel10 mm², starr
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt8AWG
Anzugsdrehmoment der Klemmen2,5Nm
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge110mm
Breite110mm
Höhe118mm
Einbauhöhe33mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe85mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Schaltblock
Durchmesser des Bedienkopfes44,5mm
Durchmesser des Frontringes44,5mm
Länge des Knebels52mm
Durchmesser des Knebels39mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum5mm
HinweisGröße der Verstärkungsplatte 110 mm x 110 mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69
Umgebungstemperatur+0 ... +80 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, maximumgekapselt +40°Coffen +50°C
Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, minimumgekaspelt -25°Coffen -25°C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom40A
Bemessungsbetriebsspannung690VAC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom15.000A
Schaltleistung, AC-311.000W
Schaltleistung, AC-2315.000W
SchaltprinzipSchleichschaltung
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Hauptschalter als Not-Halt-Ausführung mit rotem Knebel und GelbschildLasttrennschalter, Produktreihe H200, Baureihe H233, 3-pol Ein-/Ausschalter, Fronteinbauschalter
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)mit Verstärkungsplatte und gelbem Bezeichnungsschild
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 15:15