NKF3-10/10/10Z-B-2M
Artikelnummer:103003079
Archiv

Produktmerkmale
- 3 Kontakte
- Ausführung dreipedalig
- Kleine, flache Bauform
- modernes symetrisches Design
- mit Anschlussleitung, 2 m
- Kontaktvarianten bestehend aus Wechsler- oder Schließerkontakten
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNKF3-10/10/10Z-B-2M
Artikelnummer (Bestellnummer)103003079
EAN (European Article Number)4030661427829
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-18
ETIM Nummer, Version 7.0EC001258
ETIM Nummer, Version 6.0EC001258
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des Gehäusesschlagfester Thermoplast
Werkstoff des PedalsABS Thermoplast
Farbe des GehäusesRAL 9006 (Weißaluminium)
RAL-Farbe des Pedals9005
Farbe des Pedalsschwarz
Bruttogewicht1.570g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Schließer3
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartAnschlussleitung
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite351mm
Höhe49mm
Tiefe150mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Elektrische Daten
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15240VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltelementSchließer (NO)
SchaltprinzipSprungschaltung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.08.2026, 06:28