NMLGB
Artikelnummer:101174520

Produktmerkmale
- flache Kalotte
- für Leuchtelemente
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNMLGB
Artikelnummer (Bestellnummer)101174520
EAN (European Article Number)4250116201396
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0EC000223
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchtmelder
BauformFlache KalotteRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungenLippendichtungenMembrane
Werkstoff der KalottePA (12)
Werkstoff des FrontringABS, verchromt
Farbe der Kalottegelb
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht30g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BeleuchtbarJa
BefestigungsflanschJa
Vollisolation Ja
Mechanische Daten
BefestigungMontageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe9mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Höhe der Kalotte2mm
Durchmesser der Kalotte26mm
Durchmesser des Frontringes44,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)für 24 VAC/DC
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch ELM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.11.2026, 16:18