Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
NOT-HALT im Innenraum
  1. Lagersysteme
  2. NOT-HALT im Innenraum

NOT-HALT im Innenraum

ZQ 700

ZQ 700

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 10 m
  • •Entriegelungstaster
  • •Stellungsanzeige
  • •großer Anschlussraum
  • •kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • •Seilzug- und Seilrissfunktion
  • •eine Federkraft für eine Seillänge bis 10 m
Zur Kategorie
ZQ 900

ZQ 900

  • •Metallgehäuse
  • •Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
  • •Entriegelungstaster
  • •Stellungsanzeige
  • •robuste Ausführung
  • •großer Anschlussraum
  • •kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • •außenliegende Dichtmanschette
  • •Seilzug- und Seilrissfunktion
Zur Kategorie
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schmersal
Österreich (DE)