NSK-GR
Artikelnummer:101174645

Produktmerkmale
- Für Drucktaster und Leuchtdrucktaster geeignet
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNSK-GR
Artikelnummer (Bestellnummer)101174645
EAN (European Article Number)4030661605173
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-25
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-25
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-25
ETIM Nummer, Version 7.0EC000624
ETIM Nummer, Version 6.0EC000624
Allgemeine Daten
AusführungBerührungsschutzkragen
BauformSchutzkragen
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Farbe des Gehäusesschwarz
Bruttogewicht25g
Mechanische Daten
BefestigungDie Befestigung erfolgt rückseitig. Hierfür sind 4 Sacklöcher Ø 3,5 mm, 12 mm tief für selbstschneidende Schrauben vorgesehen. Das Rastermaß beträgt 56 x 60 mm.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge74mm
Breite85mm
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 05:47