NUE
Artikelnummer:101164776

Produktmerkmale
- Adapter zum Einbau der Geräteköpfe der Baureihe N in Lochdurchmesser 30.5 mm
- Schutzart IP69K
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNUE
Artikelnummer (Bestellnummer)101164776
EAN (European Article Number)4250116200610
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Lieferumfang
LieferumfangAdapterring, Dichtung, Scheibe
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
AusführungReduzierungsring
BauformReduzierung 30,5mm auf 22,2mm
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Bruttogewicht20g
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser Loch30,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.11.2026, 01:51