NWS32.1
Artikelnummer:101164749

Produktmerkmale
- mit zwei oder drei Schaltstellungen
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNWS32.1
Artikelnummer (Bestellnummer)101164749
EAN (European Article Number)4250116200382
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageWahlschalter
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Knebellang
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des FrontringABS, verchromt
Werkstoff des KnebelKunststoff
Farbe des Bedienteilsschwarz
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Dichtungsbalgesschwarz
Bruttogewicht35g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Stößel2
Anzahl der Schaltstellungen3
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Mechanische Daten
EntriegelungDreh-Entriegelung
Raststellunglinks - rechts
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte300.000Schaltspiele
Schaltwinkel, links55°
Schaltwinkel, rechts55°
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des Wahlschalters0,2N
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe26mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Durchmesser des Frontringes44,5mm
Länge des Knebels46mm
Durchmesser des Knebels39mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur+0 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch EFM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 05:27