NWSE4K.1
Artikelnummer:101192474

Produktmerkmale
- mit bis zu 12 Schaltstellungen
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNWSE4K.1
Artikelnummer (Bestellnummer)101192474
EAN (European Article Number)4030661526126
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageStufenwahlschalter
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Knebellang
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des FrontringABS, verchromt
Werkstoff des KnebelABS
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Knebelsschwarz
Farbe des Dichtungsbalgesschwarz
Bruttogewicht120g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Schaltstellungen4
Mechanische Daten
Schaltwinkel60°
BefestigungMontageflansch
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², starr
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², starr
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss M20 x 1,5
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe26mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe69,5mm
Durchmesser des Frontringes44,5mm
Länge des Knebels46mm
Durchmesser des Knebels39mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur+0 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui690 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom20A
Schaltleistung, AC-35.500W
Schaltleistung, AC-237.500W
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Ein Korrosionsschutz für die elektrischen Elemente hinter der Frontplatte kann nicht gewährleistet werden.Wird eine Nullstellung benötigt, empfehlen wir Stufe 1 (Kontakt 1) dafür zu wählen und sie nicht zu belegen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.11.2026, 22:08