NWSP21GR
Artikelnummer:101160848

Produktmerkmale
- für 2-stellige Wahlschalter
- Grau
- Ersatzmaßnahme für Schlüsselwahlschalter im Hygienebereich
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungNWSP21GR
Artikelnummer (Bestellnummer)101160848
EAN (European Article Number)4250116200429
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Allgemeine Daten
AusführungWahlschaltersperre
Einbaubedingungen (mechanisch)Schraubbefestigung
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Farbe des Gehäuseoberteilstransparent
Farbe des Gehäuseunterteilsschwarz
Bruttogewicht40g
HinweisFür 2-stellige Wahlschalter
Mechanische Daten
BefestigungDie Befestigung erfolgt rückseitig. Hierfür sind 4 Sacklöcher Ø 3,5 mm, 12 mm tief für selbstschneidende Schrauben vorgesehen. Das Rastermaß beträgt 56 x 60 mm.Schrauben
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge74mm
Breite85mm
Höhe30,5mm
Rastermaß74 x 85mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
Erschütterungsfestigkeit20 g / 10 ... 150 Hz
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.11.2026, 00:14