NWTS32
Artikelnummer:101164756

Produktmerkmale
- mit Schalt- und Taststellungen
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNWTS32
Artikelnummer (Bestellnummer)101164756
EAN (European Article Number)4250116200252
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageWahltastschalter
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Knebelkurz
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des FrontringABS, verchromt
Werkstoff des KnebelABS
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Knebelsschwarz
Farbe des Dichtungsbalgesschwarz
Bruttogewicht35g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Tastend möglich Ja
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Taststellungen1
Anzahl der Stößel2
Anzahl der Schaltstellungen2
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Mechanische Daten
Entriegelunglinks: Dreh-Entriegelungrechts: ohne Dreh-Entriegelung
Raststellunglinks
Taststellungrechts
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte300.000Schaltspiele
Schaltwinkel, links35°
Schaltwinkel, rechts55°
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des Wahlschalters0,2N
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe26mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Durchmesser des Frontringes44,5mm
Länge des Knebels28mm
Durchmesser des Knebels39mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur+0 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch EFM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 09:31