PDM-IOP-4CC-IOP
Artikelnummer:103012160

Produktmerkmale
- Für parallele IO-Geräte
- Passives Verteilermodul für Reihenschaltung
- Federkraftklemmen
- Für 1 - 4 elektronische SCHMERSAL Sicherheitsschaltgeräte
- Einzelabsicherung der Sicherheitsschaltgeräte
- Für Montage im Schaltschrank
- Schutzart IP00
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPDM-IOP-4CC-IOP
Artikelnummer (Bestellnummer)103012160
EAN (European Article Number)4030661485256
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht165g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs5
Mechanische Daten
BefestigungSchnellbefestigung für Normschiene nach IEC 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0,25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anschluss (mechanisch)Federkraftklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite45mm
Höhe105,4mm
Tiefe67,7mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP00
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum5%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom10.000mA
Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung)Externe Absicherung erforderlich ≤ 10A träge bei Einsatz gemäß UL 61010.
Elektrische Daten - Spannungsversorgung externer Geräte
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom800mA
Interne elektrische Absicherung1,5 A (Integrierte selbstrückstellende Sicherung)
Zustandsanzeige - LED 01
LED-StatusFuse-LED Geräteanschluss
LED-PositionF1 ... F4
LED-Farbegrün
Zustandsanzeige - LED 08
LED-StatusPower-LED Modul
LED-PositionPOWER
LED-Farbegrün
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.07.2026, 23:27