PFB-SD-4M12-SD
Artikelnummer:103013574

Produktmerkmale
- Für SD-Interface Geräte
- Passive Feldbox für Reihenschaltung
- Für Geräte mit M12 Anschluss, 8-polig
- Für 1 - 4 elektronische SCHMERSAL Sicherheitsschaltgeräte
- Einzelabsicherung der Sicherheitsschaltgeräte
- Robuste Ausführung für Montage im Feld
- Schutzart IP67
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPFB-SD-4M12-SD
Artikelnummer (Bestellnummer)103013574
EAN (European Article Number)4030661491684
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Polyamid PA 6 GF
Werkstoff des BezeichnungsschildKunststoff, Polyamid PA
Werkstoff des SichtfenstersPolyamid PACM 12
Werkstoff des Elektronik-VergussesPolyurethan 2K PU
Bruttogewicht443g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs9
Mechanische Daten
BefestigungSchrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M6
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum3Nm
Ausführung der Befestigungsschrauben, Sichtfenster2x TX10 (Torx)
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für das Sichtfenster, maximum0,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartM12 Einbaubuchse / -Stecker
Anschluss Stecker, Eingang/AusgangX1 - X4: M12, 8-polig, A-codiert
Anschluss Stecker, Power I/OM12 POWER, 4-polig, T-codiert
Anschluss Stecker, IO SignalM12, 4-polig, A-codiert
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum0,8Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum1,5Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite63mm
Höhe156,6mm
Tiefe36,1mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-20 ... +65 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum10%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom10.000mA
Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung)Externe Absicherung erforderlich ≤ 10A träge bei Einsatz gemäß UL 61010.
Elektrische Daten - Spannungsversorgung externer Geräte
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom800mA
Interne elektrische Absicherung1,5 A (Integrierte selbstrückstellende Sicherung)
Zustandsanzeige - LED 01
LED-StatusPower-LED Geräteanschluss
LED-PositionP: 1 ... 4
LED-Farbegrün
Zustandsanzeige - LED 02
LED-StatusInput-LED Geräteanschluss
LED-PositionI: 1 ... 4
LED-Farbegelb
Zustandsanzeige - LED 08
LED-StatusPower-LED Feldbox
LED-Position"Pwr": Modul
LED-Farbegrün
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.11.2026, 16:27