Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Schutzgehäuse IP69
  2. PH-440
PH-440

PH-440

  • Schutzgehäuse für SLC/SLG440
  • Sehr robustes Schutzrohr aus Polycarbonat
  • Schlagfest - Bruchfest - Kratzfest
  • Membrane und Montagewinkel aus Edelstahl
  • Endkappen und Kabeleinführung aus Polyamid
  • Schutzart IP69
  • ECOLAB zertifiziert
4 Produkte
PH-440-ER-01

PH-440-ER-01

Art.-Nr.: 103026836

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG440Schutzfeldhöhen 170 mm ... 490 mm

PH-440-ER-02

PH-440-ER-02

Art.-Nr.: 103026837

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG440Schutzfeldhöhen 500 mm ... 890 mm

PH-440-ER-03

PH-440-ER-03

Art.-Nr.: 103026838

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG440Schutzfeldhöhen 900 mm ... 1290 mm

PH-440-ER-04

PH-440-ER-04

Art.-Nr.: 103026839

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG440Schutzfeldhöhen 1370 mm ... 1770 mm

4 Ergebnisse gefunden