Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
  1. mittel schwere Positionsschalter
  2. Produktreihen 015, 016, 017 - Metallgehäuse

Produktreihen 015, 016, 017 - Metallgehäuse

015

015

  • •Metallgehäuse
  • •2 Kontakte
  • •67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
Zur Kategorie
016

016

  • •Metallgehäuse
  • •3 Kontakte
  • •67 mm x 105 mm x 43 mm (Grundgerät)
Zur Kategorie
017

017

  • •Metallgehäuse
  • •4 Kontakte
  • •67 mm x 130 mm x 43 mm (Grundgerät)
Zur Kategorie
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schmersal
Österreich (DE)