PROTECT-SELECT-CC
Artikelnummer:101215377

Produktmerkmale
- Einfache und flexible Parametrierung
- Keine Programmierkenntnisse erforderlich
- 18 sichere Eingänge zur redundanten Abfrage von allen gängigen Sicherheitssensoren
- 4 sichere Halbleiterausgänge
- 2 sichere Relaisausgänge
- 4 optionale Meldeausgänge
- Ersetzt bis zu 8 Sicherheitsrelais bis PL e / SIL 3
- Fehler- und Statusmeldung im Klartext
- Mehrsprachige Menüführung per Farbdisplay
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPROTECT-SELECT-CC
Artikelnummer (Bestellnummer)101215377
EAN (European Article Number)4030661445403
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULusTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimabeanspruchungEN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
Werkstoff des GehäusesPolyamid / V0
Bruttogewicht480g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
KurzschlusserkennungJa
Drahtbrucherkennung Ja
QuerschlusserkennungJa
Abnehmbare KlemmenJa
StarteingangJa
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
Reset FlankendetektionJa
AnlauftestungJa
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, VersorgungsspannungJa
Anzahl der Pulsausgang (Taktausgang)3
Anzahl der Relais Ausgang (1-kanalig)2
Anzahl der sichere analoge Eingänge 2
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge14
Anzahl der sicheren digitalen Ein-/Ausgänge4
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge4
Anzahl der Meldeausgänge4
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH-Wert1,78 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Hardware Fehler Toleranz (HFT)1
Anforderungsratehoch bzw. kontinuierlich
Safe Failure Fraction (SFF), minimum90
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, bise
Kategorie4
HinweisGilt bei zweikanaliger Applikation und 60% Relaislast
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 2-kanalig
Performance Level, bise
Kategorie4
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 1-kanalig
Performance Level, bisd
Kategorie2
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 1 Leitung
Performance Level, bisd
Kategorie2
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 2 Leitungen
Performance Level, bise
Kategorie4
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungIEC 61131-2IEC/EN 60947-1
Anschlussartstarr oder flexibel
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Anschluss (mechanisch)abnehmbare Federkraftklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite52,5mm
Höhe100mm
Tiefe118mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP20
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
Umgebungstemperatur-25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +75 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum15%
Relative Feuchtigkeit, maximum90%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Schwingfestigkeit10 … 57 Hz, Amplitude 0,75 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Betriebsspannung12 VDC -10 % / +10 %
Stromaufnahme bei 24V, maximum500mA
Leerlaufstrom I0, typisch500mA
Bemessungsbetriebsspannung12VDC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Elektrische Absicherung, maximum3A
Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung)träge
Schaltfrequenz, maximum0,1Hz
Werkstoff der Kontakte, elektrischZinn
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Schaltschwellen-3 V … 2 V (LOW)18 V … 28,8 V (HIGH)
Stromaufnahme bei 24 V6mA
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom700mA
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend (Q2 und Q3)kurzschlussfest, p-schaltend / n-schaltend (Q0/0N und Q1/1N)
Reststrom Ir, maximum2mA
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-1250VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-14A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-124VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-14A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bemessungsbetriebsstrom100mA
Ausführung der Schaltelementebedingt kurzschlussfest, p-schaltend
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)NOT-HALT-TasterSchutzeinrichtungSeilzug-NotschalterSicherheits-LichtvorhangSicherheits-Sensor
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.11.2026, 16:01