PS-H201
Artikelnummer:103031865

Produktmerkmale
- Edelstahlrolle Ø 16 mm
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Hoch belastbar und korrosionsbeständig für raue Industrieanwendungen
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS-H201
Artikelnummer (Bestellnummer)103031865
EAN (European Article Number)4030661528557
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001483
ETIM Nummer, Version 6.0EC001483
Allgemeine Daten
Antriebsform gemäß EN 50047A
Werkstoff des HebelsEdelstahl
Bruttogewicht57g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Modularer AufbauJa
Mechanische Daten
Werkstoff der RolleEdelstahl (1.4104)
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, minimum10mm/min
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge56,5mm
Breite16,5mm
Höhe41,5mm
Breite der Rolle5mm
Durchmesser der Rolle16mm
Länge des Hebels24mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.11.2026, 01:15