PS-H300
Artikelnummer:103015401

Produktmerkmale
- Kunststoffrolle Ø 25 mm
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Leise, reibungsarm für leichte bis mittlere Belastungen
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS-H300
Artikelnummer (Bestellnummer)103015401
EAN (European Article Number)4030661503219
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001483
ETIM Nummer, Version 6.0EC001483
Allgemeine Daten
Antriebsform gemäß EN 50041A
Werkstoff des HebelsEdelstahl
Bruttogewicht63g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Modularer AufbauJa
Mechanische Daten
Werkstoff der RolleKunststoff
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, minimum10mm/min
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge69,5mm
Breite25mm
Höhe55,3mm
Breite der Rolle8,5mm
Durchmesser der Rolle25mm
Länge des Hebels32,5mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.11.2026, 11:54