PS-J303
Artikelnummer:103031877

Produktmerkmale
- mit Aluminiumstab
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS-J303
Artikelnummer (Bestellnummer)103031877
EAN (European Article Number)4030661528656
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001483
ETIM Nummer, Version 6.0EC001483
Allgemeine Daten
Antriebsform gemäß EN 50041D
Werkstoff des HebelsKunststoff
Werkstoff des StabesAluminium
Bruttogewicht73g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Modularer AufbauJa
Mechanische Daten
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, minimum10mm/min
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge214,5mm
Breite26mm
Höhe41,6mm
Durchmesser des Stabes6mm
Länge des Hebels200mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.11.2026, 06:12