PS-N206
Artikelnummer:103059590

Produktmerkmale
- mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- längenverstellbar in 2 mm Schritten
- Gedämpft und geräuscharm bei ungleichmäßiger Betätigung
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS-N206
Artikelnummer (Bestellnummer)103059590
EAN (European Article Number)4030661664958
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001483
ETIM Nummer, Version 6.0EC001483
Allgemeine Daten
Antriebsform gemäß EN 50047A
Werkstoff des HebelsEdelstahl
Bruttogewicht98g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Modularer AufbauJa
Mechanische Daten
Werkstoff der RolleGummi
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, minimum10mm/min
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge115,3mm
Breite50mm
Höhe54,1mm
Breite der Rolle11,5mm
Durchmesser der Rolle50mm
Länge des Hebels60mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.11.2026, 00:44