PS-N210
Artikelnummer:103055968

Produktmerkmale
- Kunststoffrolle Ø 20 mm
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- längenverstellbar in 2 mm Schritten
- Leise, reibungsarm für leichte bis mittlere Belastungen
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS-N210
Artikelnummer (Bestellnummer)103055968
EAN (European Article Number)4030661647876
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001483
ETIM Nummer, Version 6.0EC001483
Allgemeine Daten
Antriebsform gemäß EN 50047A
Werkstoff des HebelsEdelstahl
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Modularer AufbauJa
Mechanische Daten
Werkstoff der RolleKunststoff
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, minimum10mm/min
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge146,5mm
Breite26mm
Höhe41,6mm
Breite der Rolle4mm
Durchmesser der Rolle20mm
Länge des Hebels112mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.11.2026, 13:58