PS-R202
Artikelnummer:103059591

Produktmerkmale
- Messingrolle Ø 9,5 mm
- Funkenarm und korrosionsbeständig für Spezialanwendungen
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS-R202
Artikelnummer (Bestellnummer)103059591
EAN (European Article Number)4030661664989
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001483
ETIM Nummer, Version 6.0EC001483
Allgemeine Daten
Antriebsform gemäß EN 50047C
Werkstoff des HebelsEdelstahl
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Modularer AufbauJa
Mechanische Daten
Werkstoff der RolleMessing
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, minimum10mm/min
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge29,5mm
Gesamtdurchmesser16,5mm
Breite der Rolle3,5mm
Durchmesser der Rolle9,5mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.11.2026, 10:21