PS-R220
Artikelnummer:103059593

Produktmerkmale
- Kunststoffrolle Ø 9,5 mm
- Leise, reibungsarm für leichte bis mittlere Belastungen
- Ø M18
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS-R220
Artikelnummer (Bestellnummer)103059593
EAN (European Article Number)4030661665023
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001483
ETIM Nummer, Version 6.0EC001483
Allgemeine Daten
Antriebsform gemäß EN 50047C
Werkstoff des HebelsKunststoff
Bruttogewicht30g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Modularer AufbauJa
Mechanische Daten
Werkstoff der RolleKunststoff
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, minimum10mm/min
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge47,6mm
Gesamtdurchmesser18mm
ISO-Gewinde des SensorsM18x1
Breite der Rolle3,5mm
Durchmesser der Rolle9,5mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials2x Befestigungsmaterial Muttern M 18 x 1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.11.2026, 01:10