PS-R300
Artikelnummer:103015398

Produktmerkmale
- Kunststoffrolle Ø 17,2 mm
- Leise, reibungsarm für leichte bis mittlere Belastungen
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS-R300
Artikelnummer (Bestellnummer)103015398
EAN (European Article Number)4030661503189
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001483
ETIM Nummer, Version 6.0EC001483
Allgemeine Daten
Antriebsform gemäß EN 50041C
Werkstoff des HebelsEdelstahl
Bruttogewicht18g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Modularer AufbauJa
Mechanische Daten
Werkstoff der RolleKunststoff
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, maximum0,5m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, maximum0,5m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, minimum10mm/min
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge49,7mm
Gesamtdurchmesser20mm
Breite der Rolle4,6mm
Durchmesser der Rolle17,2mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.11.2026, 05:14