Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. drehbar
  2. PS116 Rollendruckbolzen R201
PS116 Rollendruckbolzen R201

PS116 Rollendruckbolzen R201

  • Edelstahlrolle Ø 9,5 mm
  • Symmetrisches Gehäuse
  • Schutzart IP66, IP67
  • Kunststoffgehäuse
11 Produkte
PS116-Z11-L200-R201

PS116-Z11-L200-R201

Art.-Nr.: 103047594

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-LR200-R201

PS116-Z11-LR200-R201

Art.-Nr.: 103047593

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-LR200-R201-U2

PS116-Z11-LR200-R201-U2

Art.-Nr.: 103033934

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-ST-R201

PS116-Z11-ST-R201

Art.-Nr.: 103032610

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z12-LR200-R201

PS116-Z12-LR200-R201

Art.-Nr.: 103033439

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T11-LR200-R201

PS116-T11-LR200-R201

Art.-Nr.: 103027861

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T12-LR200-R201

PS116-T12-LR200-R201

Art.-Nr.: 103053120

PS116-T21-STR-R201

PS116-T21-STR-R201

Art.-Nr.: 103051682

PS116-Z02-ST-R201

PS116-Z02-ST-R201

Art.-Nr.: 103052234

PS116-Z02-STR-R201

PS116-Z02-STR-R201

Art.-Nr.: 103054031

PS116-Z12-LR500-R201

PS116-Z12-LR500-R201

Art.-Nr.: 103052337

11 Ergebnisse gefunden