PS116-T03-ST-H200
Artikelnummer:103012315


Produktmerkmale
- Einbaustecker M12, unten
- Schleichschaltung 3 Öffner (NC)
- Einbaustecker M12, 8-polig
- Kunststoffgehäuse
- Symmetrisches Gehäuse
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Schutzart IP66, IP67
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen