PS116-T11-L200-R200
Artikelnummer:103006636

Produktmerkmale
- Anschlussleitung unten, 2 m
- Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
- Kunststoffrolle Ø 9,5 mm
- Kunststoffgehäuse
- Symmetrisches Gehäuse
- Schutzart IP66, IP67
Ihre Auswahl:

Generiert am: 21.07.2026, 08:52