PS116-T11-STR-H200
Artikelnummer:103006624

Produktmerkmale
- Einbaustecker M12, rechts
- Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
- Kunststoffgehäuse
- Symmetrisches Gehäuse
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Schutzart IP66, IP67
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS116-T11-STR-H200
Artikelnummer (Bestellnummer)103006624
EAN (European Article Number)4030661442556
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
Antriebsform gemäß EN 50047A
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, Zink-Druckguss, chromatiert
Werkstoff der aktiven FlächenMetall
Bruttogewicht110g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 10% Ie und ohmscher Last
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenschwenkhebel H200
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungskraft, minimum40N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Betätigungsdrehmoment, minimum0,2Nm
Zwangsöffnungsdrehmoment0,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Position SteckeranschlussRechts
AnschlussartSteckverbinder M12, 4-polig
Anzahl der Leitungsadern4
Aderquerschnitt0,5mm²
Anschluss (mechanisch)rechts
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors16,6mm
Breite des Sensors31mm
Höhe des Sensors101mm
Durchmesser der Rolle16mm
Länge des Hebels24mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom400A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15240VAC
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131,5A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Prelldauer, maximum3ms
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Umschaltzeit, maximum5,5ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.07.2026, 08:10