PS116-T12-LR200-K241
Artikelnummer:103059708

Produktmerkmale
- mit Edelstahlrolle
- Anschlussleitung rechts, 2 m
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS116-T12-LR200-K241
Artikelnummer (Bestellnummer)103059708
EAN (European Article Number)4030661666426
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
Antriebsform gemäß EN 50047E
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, Zink-Druckguss, chromatiert
Werkstoff der aktiven FlächenMetall
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer1
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 10% Ie und ohmscher Last
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
BetätigungselementWinkelhebel K240
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum6N
Zwangsöffnungskraft, minimum40N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum10mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Betätigungsdrehmoment, minimum0,2Nm
Zwangsöffnungsdrehmoment0,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartAnschlussleitungKabel, 6-polig
Anzahl der Leitungsadern6
Aderquerschnitt0,5mm²
LeitungstypLiYY
Anschluss (mechanisch)rechts
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors16,6mm
Breite des Sensors31mm
Höhe des Sensors95,5mm
Durchmesser der Rolle22mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom400A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15240VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131,5A
Schaltelement1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Prelldauer, maximum3ms
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Umschaltzeit, maximum5,5ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.09.2026, 01:22