PS215-T11-ST-R200
Artikelnummer:103032778

Produktmerkmale
- Kunststoffrolle Ø 9,5 mm
- Metallgehäuse
- Bauform nach EN 50047
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- mit LED erhältlich
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS215-T11-ST-R200
Artikelnummer (Bestellnummer)103032778
EAN (European Article Number)4030661529837
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
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
Antriebsform gemäß EN 50047C
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht224g
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
BetätigungselementRollendruckbolzen R200
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungskraft, minimum40N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,5m/s
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben2Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel2,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Position SteckeranschlussUnten
AnschlussartEinbaustecker M12, 4-polig
Anschlussquerschnitt, minimum0,34 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm²
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum0,6Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum0,8Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors32,5mm
Breite des Sensors31mm
Höhe des Sensors85,6mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
SchutzklasseI
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui50 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom400A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-1550VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.07.2026, 06:59