PS215-Z12-R201
Artikelnummer:103059840


Produktmerkmale
- temperaturbeständig bis -40°C
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Edelstahlrolle Ø 9,5 mm
- Metallgehäuse
- Bauform nach EN 50047
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- mit LED erhältlich