Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS216
  2. PS216 Rollenschwenkhebel N200
PS216 Rollenschwenkhebel N200

PS216 Rollenschwenkhebel N200

  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Bauform nach EN 50047
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich
10 Produkte
PS216-T11-N200

PS216-T11-N200

Art.-Nr.: 103015044

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS216-T12-N200

PS216-T12-N200

Art.-Nr.: 103015045

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS216-Z11-N200

PS216-Z11-N200

Art.-Nr.: 103015018

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS216-Z12-N200

PS216-Z12-N200

Art.-Nr.: 103015019

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS216-T02-N200

PS216-T02-N200

Art.-Nr.: 103031907

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS216-T20-N200

PS216-T20-N200

Art.-Nr.: 103031947

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS216-T20-ST-N200

PS216-T20-ST-N200

Art.-Nr.: 103027427

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS216-Z02-N200

PS216-Z02-N200

Art.-Nr.: 103031911

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS216-Z11-M16-N200

PS216-Z11-M16-N200

Art.-Nr.: 103031946

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS216L-Z11-ST-N200

PS216L-Z11-ST-N200

Art.-Nr.: 103052955

10 Ergebnisse gefunden