Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS216
  2. PS216 Rollenschwenkhebel N206
PS216 Rollenschwenkhebel N206

PS216 Rollenschwenkhebel N206

  • Hebellänge 24 bis 66 mm
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Bauform nach EN 50047
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich
5 Produkte
PS216-T11-N206

PS216-T11-N206

Art.-Nr.: 103034525

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS216-Z11-N206

PS216-Z11-N206

Art.-Nr.: 103031885

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS216-Z02-N206

PS216-Z02-N206

Art.-Nr.: 103051804

PS216-T02-N206

PS216-T02-N206

Art.-Nr.: 103051805

PS216-Z11-N206-U6-I

PS216-Z11-N206-U6-I

Art.-Nr.: 103054075

5 Ergebnisse gefunden