Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS216
  2. PS216 Rollenschwenkhebel N210
PS216 Rollenschwenkhebel N210

PS216 Rollenschwenkhebel N210

  • Hebellänge 24 bis 66 mm
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Bauform nach EN 50047
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich
2 Produkte
PS216-T20-N210

PS216-T20-N210

Art.-Nr.: 103030728

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS216-Z11-N210

PS216-Z11-N210

Art.-Nr.: 103030729

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

2 Ergebnisse gefunden