Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS216
  2. PS216 Stabschwenkhebel J200
PS216 Stabschwenkhebel J200

PS216 Stabschwenkhebel J200

  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Bauform nach EN 50047
  • mit LED erhältlich
6 Produkte
PS216-T11-J200

PS216-T11-J200

Art.-Nr.: 103015046

Positionsschalter

PS216-T12-J200

PS216-T12-J200

Art.-Nr.: 103015047

Positionsschalter

PS216-Z11-J200

PS216-Z11-J200

Art.-Nr.: 103015020

Positionsschalter

PS216-Z12-J200

PS216-Z12-J200

Art.-Nr.: 103015021

Positionsschalter

PS216-Z02-M16-J200

PS216-Z02-M16-J200

Art.-Nr.: 103027564

Positionsschalter

PS216-Z11-M16-J200

PS216-Z11-M16-J200

Art.-Nr.: 103027569

Positionsschalter

6 Ergebnisse gefunden