PS216-T11-Q200
Artikelnummer:103032511

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
- kleine Bauform
- vertikale Montage
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- Fortschaltungsfunktion (Kugelschreiber-Prinzip)
- mit LED erhältlich
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS216-T11-Q200
Artikelnummer (Bestellnummer)103032511
EAN (European Article Number)4030661546209
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
Länge des Seils, maximum50m
Bruttogewicht133g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungunten
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Zwangsöffnungskraft, minimum45N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,34 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors32,5mm
Breite des Sensors31mm
Höhe des Sensors116mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom400A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15240VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.08.2026, 05:44