PS216-Z11R-K250
Artikelnummer:103030663


Produktmerkmale
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- Bauform nach EN 50047
- Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
- mit LED erhältlich