PS226-T11-R201-3101
Artikelnummer:103043400


Produktmerkmale
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- mit Edelstahlrolle
- Bauform nach EN 50047
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- mit LED erhältlich
- Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
- Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5