PS226-Z02-J203
Artikelnummer:103047553

Produktmerkmale
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Bauform nach EN 50047
- mit LED erhältlich
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS226-Z02-J203
Artikelnummer (Bestellnummer)103047553
EAN (European Article Number)4030661618890
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
GehäusebauformNormbauform
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkt
Werkstoff des HebelsAluminium
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner2
Mechanische Daten
BetätigungselementStabschwenkhebel J203
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungskraft, minimum40N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum10mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben1,2Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,34 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm²
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum0,6Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum0,8Nm
Abisolierlänge5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors33mm
Breite des Sensors59mm
Höhe des Sensors180,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom400A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15240VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Schaltelement1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.10.2026, 20:11