PS226-Z11-N200
Artikelnummer:103015067

Produktmerkmale
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
- Bauform nach EN 50047
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- längenverstellbar in 2 mm Schritten
- mit LED erhältlich
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS226-Z11-N200
Artikelnummer (Bestellnummer)103015067
EAN (European Article Number)4030661502168
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
Antriebsform gemäß EN 50047A
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkt
Bruttogewicht146g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenschwenkhebel N200
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungskraft, minimum40N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum10mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben1,2Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Hinweis (Leitungseinführung)Absetzlänge des Leiters 5...6mm
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,34 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum0,6Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum0,8Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors33mm
Breite des Sensors59mm
Höhe des Sensors150,5mm
Durchmesser der Rolle20mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom400A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15240VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.09.2026, 08:07