Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS315
  2. PS315 Rollenschwenkhebel N306
PS315 Rollenschwenkhebel N306

PS315 Rollenschwenkhebel N306

  • mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
  • Metallgehäuse
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich
4 Produkte
PS315-T12-N306

PS315-T12-N306

Art.-Nr.: 103047591

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z11-N306

PS315-Z11-N306

Art.-Nr.: 103047592

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z12-N306

PS315-Z12-N306

Art.-Nr.: 103048816

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z02-N306

PS315-Z02-N306

Art.-Nr.: 103048962

4 Ergebnisse gefunden