PS315-T11-R301-2967
Artikelnummer:103033662


Produktmerkmale
- Deckelschraube aus nichtrostendem Stahl
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Metallgehäuse
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- Bauform nach EN 50041
- mit LED erhältlich
- mit Edelstahlrolle
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen