PS315-Z11-N302
Artikelnummer:103031887

Produktmerkmale
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- mit Messingrolle
- Metallgehäuse
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- Bauform nach EN 50041
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- längenverstellbar in 2 mm Schritten
- mit LED erhältlich
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS315-Z11-N302
Artikelnummer (Bestellnummer)103031887
EAN (European Article Number)4030661541945
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
Antriebsform gemäß EN 50041A
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht442g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Werkstoff der RolleMessing
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungskraft, minimum50N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum10mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben2Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel2,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Hinweis (Leitungseinführung)Absetzlänge des Leiters 5...6mm
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,34 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum0,6Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum0,8Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors37mm
Breite des Sensors41mm
Höhe des Sensors168mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
SchutzklasseI
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom400A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15240VAC
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.08.2026, 14:59