PS315-Z11A1-H312-U4-X12
Artikelnummer:103030738


Produktmerkmale
- Betätigungskopf um 180° gedreht
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- mit Messingrolle
- Metallgehäuse
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- Bauform nach EN 50041
- mit LED erhältlich