PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

  • Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge
  • 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • 2 Meldeausgänge
  • 2 sichere Relaiskontakte

Feldbus Protokoll

Breite

Anzahl der Achsüberwachungen, maximal

Master-Master-Kommunikation

SD Card Slot

PSC1-C-10

Artikelnummer 103012194

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-10-FB1

Artikelnummer 103008441

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-10-FB1-PNPS

Artikelnummer 103011986

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-10-FB1-ECFS

Artikelnummer 103011987

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-10-FB2

Artikelnummer 103008442

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-10-FB2-PBPS

Artikelnummer 103011989

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-10-SDM1

Artikelnummer 103008443

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-10-SDM1-FB1

Artikelnummer 103008445

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-10-SDM1-FB1-PNPS

Artikelnummer 103011990

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-10-SDM1-FB1-ECFS

Artikelnummer 103011991

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-10-SDM1-FB2

Artikelnummer 103008446

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-10-SDM1-FB2-PBPS

Artikelnummer 103012229

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel



Systemkomponenten

PSC1-A-90-PROG-CABLE
PSC1-A-90-PROG-CABLE

  • USB-Programmierkabel zur Programmierung und/oder Diagnose der PSC1-Steuerungssysteme

Zum Artikel
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

  • Die SD-Speicherkarte dient zur optionalen Sicherung des Anwenderprogramms
  • Verwendbar bei allen PSC1-Steuerungssystemen mit der Option -MC, -FB1 und -FB2

Zum Artikel
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER

  • Rückwandverbinder zu zentralen Erweiterungsbaugruppen

Zum Artikel
PSC1-A-91-SAFEPLC2
PSC1-A-91-SAFEPLC2

  • Lizenz-Dongle für SafePLC2
  • Wird zum Speichern, Kompilieren und für die Übertragung des Programms in das Steuerungssystem benötigt

Zum Artikel
PSC1-E-31-12DI-10DIO
PSC1-E-31-12DI-10DIO

  • Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-10
  • Erweiterung mit bis zu 22 digitalen Ein-/Ausgängen
  • 2 zusätzliche Meldeausgänge
  • Anschluss für alle gängigen Sicherheitsschaltgeräte bis PL e nach ISO 13849-1

Zum Artikel
PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO
PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO

  • Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-10
  • Erweiterung mit bis zu 18 digitalen Ein-/Ausgängen
  • 2 zusätzliche Meldeausgänge
  • 4 sichere Relaiskontakte
  • Anschluss für alle gängigen Sicherheitsschaltgeräte bis PL e nach ISO 13849-1

Zum Artikel
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO

  • Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-100
  • Dezentrale Erweiterung mit 14 digitalen Eingängen
  • 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren pn-Ausgängen
  • 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • 2 Meldeausgänge
  • 2 sichere Relaiskontakte

Zum Artikel