schmersal_s_icon.png

PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER

Artikelnummer: 103008465

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Rückwandverbinder zu zentralen Erweiterungsbaugruppen

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER

Artikelnummer (Bestellnummer)

103008465

EAN (European Article Number)

4030661455006

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-24-22-20

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-24-22-20

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-24-22-20

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000237

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000237

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

Allgemeine Daten

Farbe des Produktes

lichtgrau

Bruttogewicht

4 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Pole

5

Mechanische Daten

Befestigung

in Normschiene einrastbar

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

22,5 mm

Rastermaß

3.81 mm

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Der Busverbinder verbindet die zentralen Erweiterungsbaugruppen mit dem Basismodul. Die benötigte Anzahl an Busverbindern gehört zum jeweiligen Lieferumfang der Geräte und ist auch den technischen Daten des jeweiligen Gerätes zu entnehmen.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.05.2025, 23:14